Menu Vyhledávání

Pružiny talířové – Belleville 25.4 mm 76.2 mm 13870.0 N ocel uhlíková

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Carbon Steel.
Nové objednací číslo:

10642740

Staré objednací číslo:

1218227

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 - 99 496,7324 Kč
100 + 472,0087 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

9 934,65 Kč

20 x 496,7324 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnější průměr 76.2 mm
Vnitřní průměr 25.4 mm
Tloušťka 3.4 mm
Výška při zatížení 4.3 mm
Zatížení pro úplné zploštění 13870.0 N
Zatížení při maximálním průhybu 8420.0 N
Zatížení při minimálním průhybu 6886.0 N
Materiál ocel uhlíková

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás