Menu Vyhledávání

Pružiny talířové – Belleville AMS 8.1 mm 23.8 mm

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Stainless Steel.
Nové objednací číslo:

10444375

Staré objednací číslo:

1218242

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 - 99 101,0281 Kč
100 - 199 95,771 Kč
200 + 91,0438 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

2 020,56 Kč

20 x 101,0281 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnitřní průměr 8.1 mm
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás