Menu Vyhledávání

Pružiny talířové – Belleville 19.2 mm 38.1 mm 5249.0 N ocel nerezavějící

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Stainless Steel.
Nové objednací číslo:

10641972

Staré objednací číslo:

1218257

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 - 99 211,5387 Kč
100 - 199 201,0105 Kč
200 + 190,4824 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

4 230,77 Kč

20 x 211,5387 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnější průměr 38.1 mm
Vnitřní průměr 19.2 mm
Tloušťka 1.8 mm
Výška při zatížení 2.3 mm
Zatížení pro úplné zploštění 5249.0 N
Zatížení při maximálním průhybu 3403.0 N
Zatížení při minimálním průhybu 2513.0 N
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás