Menu Vyhledávání

Pružiny talířové – Belleville 22.2 mm 44.5 mm 2891.0 N ocel nerezavějící

This Belleville Washer Spring is designed to maintain a consistent force throughout a wide range of deflection. It can be stacked numerous times and distributes high load capacity with a small footprint. It responds well to pressure, shock, impact, or vibration variations. Made from Stainless Steel.
Nové objednací číslo:

10641033

Staré objednací číslo:

1218259

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
20 - 99 209,949 Kč
100 - 199 199,4347 Kč
200 + 188,9066 Kč
Standardní balení: 20

Objednávejte násobky 20

Cena celkem:

4 198,98 Kč

20 x 209,949 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnější průměr 44.5 mm
Vnitřní průměr 22.2 mm
Tloušťka 1.5 mm
Výška při zatížení 2.2 mm
Zatížení pro úplné zploštění 2891.0 N
Zatížení při maximálním průhybu 2304.0 N
Zatížení při minimálním průhybu 1699.0 N
Materiál ocel nerezavějící

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás