Menu Vyhledávání

Podložky talířové 5.1 mm 9.2 mm 0.7 mm acetal (POM)

Talířové podložky lze používat jednotlivě paralelně, v sadách nebo v sadách paralelně pro širokou škálu aplikací, kde dochází k průhybům a zatěžování nákladem. Mají elektroizolační a termoizolační vlastnosti a jsou odolné vůči korozi. Vyrobeno z acetalu (POM) a splňují požadavky RoHs3.
Nové objednací číslo:

10218280

Staré objednací číslo:

17SPRINGW300

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 0,8634 Kč
5000 - 19999 0,7771 Kč
20000 + 0,6993 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

863,40 Kč

1000 x 0,8634 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnější průměr 9.2 mm
Vnitřní průměr 5.1 mm
Tloušťka 0.7 mm
Materiál acetal (POM)

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás