Menu Vyhledávání

Podložky talířové 8.1 mm 12.7 mm 2.0 mm ocel

Tato zajišťovací podložka zabraňuje uvolnění šroubů a matic. Je vyrobena z pozinkované oceli podle normy DIN 7980.
Nové objednací číslo:

10240076

Staré objednací číslo:

345080040952

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 + 1,1839 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

1 183,90 Kč

1000 x 1,1839 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Vnější průměr 12.7 mm
Vnitřní průměr 8.1 mm
Tloušťka 2.0 mm
Materiál ocel

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás