Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.
Tento sortiment dutých šroubů s osazením má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Vnitřní šestihran je vhodný pro přesnou montáž v omezeném prostoru a přesné osazení umožňuje přesnou montáž. Jsou vyrobeny z nerezové oceli.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0098.A4
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d4 | d1 +0|-0.025 | l2 | H1 | D3 | l1 +0.05|-0.0 | d2 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 123,9646 Kč - 165,3688 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
30.0
|
M5
|
||
| 97,1882 Kč - 129,667 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
10.0
|
12.0
|
7.0
|
14.0
|
12.0
|
M8
|
||
| 121,4853 Kč - 161,8978 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
10.0
|
12.0
|
7.0
|
14.0
|
30.0
|
M8
|
||
| 151,2368 Kč - 201,5664 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
12.0
|
16.0
|
8.0
|
20.0
|
25.0
|
M10
|
||
| 376,1086 Kč - 501,3128 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
16.0
|
18.0
|
11.0
|
24.0
|
100.0
|
M12
|
||
| 93,2214 Kč - 124,2125 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
14.0
|
M5
|
||
| 119,7498 Kč - 159,6664 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
20.0
|
M6
|
||
| 96,9403 Kč - 129,1711 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
8.0
|
M6
|
||
| 90,99 Kč - 121,2374 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
5.0
|
M6
|
||
| 129,1711 Kč - 172,3108 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
25.0
|
M6
|
||
| 112,064 Kč - 149,5013 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
16.0
|
M6
|
||
| 167,1043 Kč - 222,8884 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
45.0
|
M6
|
||
| 94,461 Kč - 125,948 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
10.0
|
12.0
|
7.0
|
14.0
|
10.0
|
M8
|
||
| 108,3451 Kč - 144,2948 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
14.0
|
M6
|
||
| 77,3539 Kč - 103,1385 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
5.0
|
5.0
|
4.0
|
8.0
|
8.0
|
M4
|
||
| 100,9072 Kč - 134,3776 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
10.0
|
M6
|
||
| 108,0971 Kč - 144,0469 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
10.0
|
12.0
|
7.0
|
14.0
|
20.0
|
M8
|
||
| 89,2545 Kč - 119,006 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
12.0
|
M5
|
||
| 104,3782 Kč - 139,0883 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
8.0
|
11.0
|
6.0
|
12.0
|
12.0
|
M6
|
||
| 114,2954 Kč - 152,2285 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3
|
6.0
|
6.0
|
5.0
|
10.0
|
25.0
|
M5