Duté šrouby s větracím otvorem jsou spojovací prvky s otvorem vyvrtaným uprostřed, které umožňují plynům zachyceným na dně zaslepeného otvoru se závitem unikat skrz jádro a zajišťovat proudění vzduchu v aplikaci. Tyto šrouby jsou běžně používány pro systémy s vysokým a ultravysokým vakuem, protože jejich středové odvzdušňění snižuje virtuální únik ze systémů s vysokým podtlakem.
Tento sortiment dutých šroubů s větracím otvorem má šestihrannou hlavu. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 316, ocel nerezavějící AISI 304 Series Code:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d2 | H1 | Materiál | A/F | l1 | d1 | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
68,6017 Kč - 91,469 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
2.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
6.0
|
12.0
|
M3
|
||
66,1946 Kč - 88,0991 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
4.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
10.0
|
8.0
|
M6
|
||
59,6955 Kč - 79,4336 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
2.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
6.0
|
8.0
|
M3
|
||
132,63 Kč - 176,6796 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
4.0
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
10.0
|
50.0
|
M6
|
||
123,7238 Kč - 164,8849 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
5.3
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
13.0
|
50.0
|
M8
|
||
110,2442 Kč - 146,8318 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
6.4
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
17.0
|
25.0
|
M10
|
||
76,0637 Kč - 101,338 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
5.3
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
13.0
|
12.0
|
M8
|
||
104,9486 Kč - 139,8513 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
5.3
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
13.0
|
35.0
|
M8
|
||
179,0867 Kč - 238,7823 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
7.5
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
19.0
|
50.0
|
M12
|
||
55,3628 Kč - 73,8973 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
2.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
5.0
|
6.0
|
M3
|
||
149,2389 Kč - 198,8247 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
6.4
|
ocel nerezavějící AISI 304
|
17.0
|
50.0
|
M10
|
||
111,6885 Kč - 148,7575 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
2.8
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
7.0
|
30.0
|
M4
|
||
72,4531 Kč - 96,5238 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
2.8
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
7.0
|
12.0
|
M4
|
||
90,0247 Kč - 119,8725 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.0
|
2.8
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
7.0
|
20.0
|
M4
|
||
65,4725 Kč - 87,1362 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3
|
3.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
8.0
|
8.0
|
M5
|
||
80,1557 Kč - 106,8743 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.3
|
3.5
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
8.0
|
16.0
|
M5
|
||
91,469 Kč - 122,0389 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
5.3
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
13.0
|
20.0
|
M8
|
||
113,8548 Kč - 151,646 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
5.3
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
13.0
|
35.0
|
M8
|
||
103,9858 Kč - 138,6477 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.8
|
6.4
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
17.0
|
16.0
|
M10
|
||
130,9451 Kč - 174,5132 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
1.6
|
4.0
|
ocel nerezavějící AISI 316
|
10.0
|
45.0
|
M6
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.