10324295
010832POST037PC
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 3,1622 Kč |
5000 - 19999 | 2,846 Kč |
20000 + | 2,5612 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Délka závitu | 9.5 mm |
---|---|
Délka závitu | 0.374 in |
Délka závitu | 9.5 mm |
Délka závitu | 0.374 in |
Velikost závitu | #8/32 |
Barva | transparentní |
Materiál | polykarbonát |
Průměr hlavy | 10.3 mm |
Průměr hlavy | 0.406 in |
Výška hlavy | 2.4 mm |
Výška hlavy | 0.094 in |
Norma závitu | palcové |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Typ hlavy | hlava kulatá |
Druh šroubu | Šrouby knihařské a bindry |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku