Menu Vyhledávání

Šrouby knihařské a bindry

Skladem

Rychlá a jednoduchá montáž, pevný spoj. Dodáváno jako sada, která obsahuje šroub i matici. Vyrobeno z vysokohustotního polyethylenu (HDPE).

Vyžádat cenovou nabídku

Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.

Filtrovat nebo hledat varianty

Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Skrýt Zobrazit Filtry
Počet výsledků: 52
Informace o produktech
Nové objednací číslo Cenové rozmezí Dostupnost Velikost závitu Barva Materiál Délka závitu Délka závitu Koupit
4,2082 Kč - 11,2835 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
bílá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
5.0 mm
8.0 mm
4,4668 Kč - 12,0726 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
bílá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
10.0 mm
2.6 mm
4,869 Kč - 13,0983 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
bílá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
10.0 mm
35.0 mm
4,4668 Kč - 12,0726 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
10.0 mm
2.6 mm
4,1939 Kč - 11,2835 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
10.0 mm
2.6 mm
6,9085 Kč - 18,6217 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M4
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
10.0 mm
90.0 mm
4,079 Kč - 10,9679 Kč 8 Skladem
M4
bílá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
5.0 mm
6.0 mm
6,1185 Kč - 16,5702 Kč 42 Skladem
M4
černá
polyethylen vysokohustotní (HDPE)
10.0 mm
60.0 mm
1,6229 Kč - 2,5997 Kč 5750 Skladem
M4
černá
polyamid 6.6
10.0 mm
1,9964 Kč - 3,1597 Kč 10850 Skladem
M5
černá
polyamid
15.0 mm
3,9066 Kč - 5,07 Kč 5800 Skladem
M6
černá
polyamid 6.6
10.0 mm
3,0449 Kč - 4,8115 Kč 1000 Skladem
M5
bílá
polyamid 6.6
30.0 mm
5,1275 Kč - 6,6499 Kč 10000 Skladem
M6
černá
polyamid 6.6
25.0 mm
5,7452 Kč - 7,4543 Kč 4000 Skladem
M6
černá
polyamid
36.0 mm
28.0 mm
6,5638 Kč - 9,1204 Kč 5797 Skladem
M6
černá
polyamid 6.6
48.0 mm
4,5243 Kč - 5,86 Kč 9000 Skladem
M6
bílá
polyamid 6.6
18.0 mm
5,343 Kč - 6,9229 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M6
bílá
polyamid 6.6
30.0 mm
6,176 Kč - 8,5458 Kč 300 Skladem
M6
bílá
polyamid 6.6
39.0 mm
3,9066 Kč - 5,07 Kč 18500 Skladem
M6
bílá
polyamid 6.6
10.0 mm
3,8779 Kč - 5,3861 Kč Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
M5
černá
polyamid
40.0 mm
10.0 mm
  • z/ze 3
Šrouby spojovací - vnější/vnitřní díl M4 5.0 mm (L) 12.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10179352

Cenové rozmezí
11,2835 Kč - 4,2082 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    8.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    bílá
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
Šrouby spojovací - vnější/vnitřní díl M4 10.0 mm (L) 12.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10179413

Cenové rozmezí
12,0726 Kč - 4,4668 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    2.6 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    bílá
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
Šrouby spojovací - vnější/vnitřní díl M4 10.0 mm (L) 12.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10179499

Cenové rozmezí
13,0983 Kč - 4,869 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    35.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    bílá
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
Šrouby spojovací - vnější/vnitřní díl M4 10.0 mm (L) 12.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10179406

Cenové rozmezí
12,0726 Kč - 4,4668 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    2.6 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
Šrouby spojovací - vnější/vnitřní díl M4 10.0 mm (L) 12.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10179369

Cenové rozmezí
11,2835 Kč - 4,1939 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    2.6 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
Šrouby spojovací - vnější/vnitřní díl M4 10.0 mm (L) 12.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10179581

Cenové rozmezí
18,6217 Kč - 6,9085 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    90.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
Šrouby spojovací - vnější/vnitřní díl M4 5.0 mm (L) 12.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10179338

Cenové rozmezí
10,9679 Kč - 4,079 Kč

Skladové zásoby
8 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    6.0 mm
  • Délka závitu
    5.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    bílá
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
Šrouby spojovací - vnější/vnitřní díl M4 10.0 mm (L) 12.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

10179543

Cenové rozmezí
16,5702 Kč - 6,1185 Kč

Skladové zásoby
42 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    60.0 mm
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
Šroub spojovací - samec 10.0 mm 12.0 mm polyamid 6.6

10065570

Cenové rozmezí
2,5997 Kč - 1,6229 Kč

Skladové zásoby
5750 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M4
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    12.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Šroub spojovací - samec 14.0 mm 15.0 mm 14.0 mm polyamid

10065617

Cenové rozmezí
3,1597 Kč - 1,9964 Kč

Skladové zásoby
10850 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    15.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    14.0 mm
  • Norma závitu
    závity metrické
Šroub spojovací - samec 10.0 mm 16.0 mm polyamid 6.6

10065709

Cenové rozmezí
5,07 Kč - 3,9066 Kč

Skladové zásoby
5800 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Šroub spojovací - samec 30.0 mm 14.0 mm polyamid 6.6

10065662

Cenové rozmezí
4,8115 Kč - 3,0449 Kč

Skladové zásoby
1000 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    bílá
  • Průměr hlavy
    14.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Šroub spojovací - samec 25.0 mm 16.0 mm polyamid 6.6

10065747

Cenové rozmezí
6,6499 Kč - 5,1275 Kč

Skladové zásoby
10000 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    25.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Šroub spojovací - samec 16.0 mm 36.0 mm 16.0 mm polyamid

10065785

Cenové rozmezí
7,4543 Kč - 5,7452 Kč

Skladové zásoby
4000 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    28.0 mm
  • Délka závitu
    36.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
Šroub spojovací - samec 48.0 mm 16.0 mm polyamid 6.6

10065822

Cenové rozmezí
9,1204 Kč - 6,5638 Kč

Skladové zásoby
5797 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    48.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Drážka
    Hlava s drážkou
Šroub spojovací - samec 18.0 mm 16.0 mm polyamid 6.6

10065716

Cenové rozmezí
5,86 Kč - 4,5243 Kč

Skladové zásoby
9000 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    18.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    bílá
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Šroub spojovací - samec 30.0 mm 16.0 mm polyamid 6.6

10065754

Cenové rozmezí
6,9229 Kč - 5,343 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    30.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    bílá
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Šroub spojovací - samec 39.0 mm 16.0 mm polyamid 6.6

10065792

Cenové rozmezí
8,5458 Kč - 6,176 Kč

Skladové zásoby
300 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    39.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    bílá
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Šroub spojovací - samec 10.0 mm 16.0 mm polyamid 6.6

10065693

Cenové rozmezí
5,07 Kč - 3,9066 Kč

Skladové zásoby
18500 Skladem
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Velikost závitu
    M6
  • Barva
    bílá
  • Průměr hlavy
    16.0 mm
  • Norma hořlavosti materiálu
    UL94 V-2
Šroub spojovací - samec 14.0 mm 40.0 mm 14.0 mm polyamid

10065686

Cenové rozmezí
5,3861 Kč - 3,8779 Kč

Skladové zásoby
Požádejte informace ohledně termínu dodání zde
Parametry
  • Délka závitu
    10.0 mm
  • Délka závitu
    40.0 mm
  • Velikost závitu
    M5
  • Barva
    černá
  • Průměr hlavy
    14.0 mm