10179352
0191040908VR
Množství | Jednotková cena |
---|---|
100 - 999 | 10,9549 Kč |
1000 + | 4,0857 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Délka závitu | 8.0 mm |
---|---|
Délka závitu | 0.315 in |
Délka závitu | 5.0 mm |
Délka závitu | 0.197 in |
Velikost závitu | M4 |
Barva | bílá |
Materiál | polyethylen vysokohustotní (HDPE) |
Průměr hlavy | 12.0 mm |
Průměr hlavy | 0.472 in |
Výška hlavy | 2.6 mm |
Výška hlavy | 0.102 in |
Norma závitu | metrické |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Typ hlavy | hlava kulatá |
Druh šroubu | Šrouby knihařské a bindry |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku