Menu Vyhledávání

Šrouby spojovací - vnější/vnitřní díl M4 10.0 mm (L) 12.0 mm polyethylen vysokohustotní (HDPE)

Sady bindrů s kompatibilními protikusy se používají ke spojení několika panelů. Tato řada je vyrobena z černého polyetylenu HD a je dodávána v sadách s vnější a vnitřní částí.
Nové objednací číslo:

10179369

Staré objednací číslo:

0191050901VR

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
100 - 999 10,9549 Kč
1000 + 4,0718 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M4
Barva černá
Norma závitu závity metrické
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Typ hlavy hlava kulatá
Druh šroubu Šrouby knihařské a bindry
Materiál (podrobně) polyethylen vysokohustotní (HDPE)
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás