Menu Vyhledávání

Šroub spojovací - samec 14.0 mm 10.0 mm 14.0 mm polyamid

Tento knihařský šroub z polyamidu se používá spolu s kompatibilní maticí (nutno objednat samostatně). Knihařské šrouby spojují archy či listy, přitažení je možné rukou nebo pomocí plochého šroubováku.
Nové objednací číslo:

10065594

Staré objednací číslo:

082051011401

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
250 - 499 2,8586 Kč
500 - 999 2,51 Kč
1000 + 1,7849 Kč
Standardní balení: 250

Objednávejte násobky 250

Cena celkem:

714,65 Kč

250 x 2,8586 Kč

Objednat vzorek +

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu M5
Barva černá
Norma závitu závity metrické
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Drážka Hlava s drážkou
Typ hlavy hlava kulatá
Druh šroubu Šrouby knihařské – s vnějším závitem
Materiál (podrobně) polyamid 6.6
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás