10065655
082052611401
Množství | Jednotková cena |
---|---|
250 - 499 | 4,5319 Kč |
500 - 999 | 3,9881 Kč |
1000 + | 2,8726 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Délka závitu | 25.0 mm |
---|---|
Délka závitu | 0.984 in |
Velikost závitu | M5 |
Barva | černá |
Materiál | polyamid |
Průměr hlavy | 14.0 mm |
Průměr hlavy | 0.551 in |
Výška hlavy | 2.5 mm |
Výška hlavy | 0.098 in |
Norma závitu | metrické |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Drážka | Hlava s drážkou |
Typ hlavy | hlava kulatá |
Druh šroubu | Šrouby knihařské – s vnějším závitem |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku