10065822
082064859901
Množství | Jednotková cena |
---|---|
250 - 499 | 8,8548 Kč |
500 - 999 | 8,283 Kč |
1000 + | 6,3726 Kč |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Délka závitu | 40.0 mm |
---|---|
Délka závitu | 1.575 in |
Délka závitu | 48.0 mm |
Délka závitu | 1.89 in |
Velikost závitu | M6 |
Barva | černá |
Materiál | polyamid |
Průměr hlavy | 16.0 mm |
Průměr hlavy | 0.63 in |
Výška hlavy | 3.0 mm |
Výška hlavy | 0.118 in |
Norma závitu | metrické |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Drážka | Hlava s drážkou |
Typ hlavy | hlava kulatá |
Druh šroubu | Šrouby knihařské – s vnějším závitem |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku