Menu Vyhledávání

Šroub spojovací - samice #8/32 19.1 mm 10.3 mm polykarbonát

Tento sloupek z transparentního polykarbonátu (PC) s drážkou se používá spolu s kompatibilní maticí (nutno objednat samostatně). Knihařské šrouby spojují archy či listy, přitažení je možné rukou nebo pomocí plochého šroubováku.
Nové objednací číslo:

10365724

Staré objednací číslo:

27POST8320750

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1000 - 4999 3,2224 Kč
5000 - 19999 2,9003 Kč
20000 + 2,6103 Kč
Standardní balení: 1000

Objednávejte násobky 1000

Cena celkem:

3 222,40 Kč

1000 x 3,2224 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Velikost závitu #8/32
Barva transparentní
Norma hořlavosti materiálu UL94 V-2
Druh šroubu Šrouby knihařské – s vnějším závitem
Materiál (podrobně) polykarbonát
Celní nomenklatura 3926909790

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás