10365649
27POSTNT0625
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1000 - 4999 | 0,8822 Kč |
5000 - 19999 | 0,794 Kč |
20000 + | 0,7144 Kč |
Délka závitu | 15.9 mm |
---|---|
Délka závitu | 0.626 in |
Délka závitu | 15.9 mm |
Délka závitu | 0.626 in |
Velikost závitu | Not Threaded |
Barva | bílá |
Materiál | polyethylen |
Průměr hlavy | 9.9 mm |
Průměr hlavy | 0.39 in |
Výška hlavy | 1.8 mm |
Výška hlavy | 0.071 in |
Norma závitu | bez závitu |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Drážka | Utahování za vnitřní průměr |
Typ hlavy | hlava kulatá |
Druh šroubu | Šrouby knihařské |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku