10365670
27POSTNT1250
Množství | Jednotková cena |
---|---|
500 - 999 | 3,2942 Kč |
1000 - 4999 | 1,5454 Kč |
5000 - 9999 | 1,2336 Kč |
10000 + | 1,079 Kč |
Délka závitu | 31.8 mm |
---|---|
Délka závitu | 1.252 in |
Délka závitu | 31.8 mm |
Délka závitu | 1.252 in |
Velikost závitu | Not Threaded |
Barva | bílá |
Materiál | polyethylen |
Průměr hlavy | 9.9 mm |
Průměr hlavy | 0.39 in |
Výška hlavy | 1.8 mm |
Výška hlavy | 0.071 in |
Norma závitu | bez závitu |
Norma hořlavosti materiálu | UL94 V-2 |
Drážka | Utahování za vnitřní průměr |
Typ hlavy | hlava kulatá |
Druh šroubu | Šrouby knihařské |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku