Menu Vyhledávání

Šroub kuličkový 16x5 2500.0 ocel

Kuličkové šrouby o průměru 16 mm se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Kuličky jsou umístěny v pouzdře a válejí se po závitech rotujícího vřetene. Kuličkové šrouby takto převádějí pohyb s minimálním třením, takže jsou ideální pro svou preciznost a hladký pohyb.
Nové objednací číslo:

20176235

Staré objednací číslo:

20176235

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 9 669,8818 Kč
5 - 19 8 702,9899 Kč
20 + 7 735,8573 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

9 669,88 Kč

1 x 9 669,8818 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Screw dia. x lead 16x5
Stoupání závitu 5.0
d1 17.08
d2 16.0
d3 13.90
l1 2500.0
Mass moment of inertia kg·m² 4,45x10-5
Materiál ocel
Celní nomenklatura 7215508000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás