Kuličkové šrouby jsou přesné součásti používané v lineárních pohybových systémech k efektivní a přesné přeměně rotačního pohybu na lineární pohyb. Kombinace z šroubu se závitem a matice s přesně broušenými kuličkovými ložisky. Tato kuličková ložiska se odvalují mezi šroubem a maticí a snižují tření a opotřebení běžné u systémů posuvného pohybu.
Běžně se používají v různých průmyslových odvětvích, především v automobilovém průmyslu, letectví a kosmonautice a u zdravotnických prostředků. Poskytujeme velký výběr kuličkových šroubů co do jejich průměru.
Upozornění: Před montáží nevytahujte kuličkovou matici z poskytnutého rukávu, jelikož může dojít k uvolnění kuličkových ložisek, načež bude matice nepoužitelná.Kuličkové šrouby jsou precizní komponenty, které se používají v systémech s lineárním pohybem k efektivnímu a přesnému převodu rotačního pohybu na lineární.
Materiál: ocel Series Code:
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | d2 | d3 | l1 | Screw dia. x lead | Stoupání závitu | Koupit | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 960,7422 Kč - 2 451,0481 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
600.0
|
16x5
|
5.0
|
||
7 735,8573 Kč - 9 669,8818 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
2500.0
|
16x5
|
5.0
|
||
3 390,5002 Kč - 4 238,2456 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1000.0
|
16x10
|
10.0
|
||
4 693,1686 Kč - 5 866,3404 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
13.90
|
1500.0
|
16x5
|
5.0
|
||
2 084,462 Kč - 2 605,5775 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
600.0
|
16x10
|
10.0
|
||
1 934,5059 Kč - 2 418,0722 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
500.0
|
16x16
|
16.0
|
||
7 572,9034 Kč - 9 466,0089 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
2000.0
|
16x16
|
16.0
|
||
2 797,4154 Kč - 3 496,6489 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
800.0
|
16x20
|
20.0
|
||
5 203,934 Kč - 6 504,9175 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1500.0
|
16x20
|
20.0
|
||
9 202,9238 Kč - 11 503,5344 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.08
|
16.0
|
12.90
|
1000.0
|
16x32
|
32.0
|
||
6 025,2024 Kč - 7 531,503 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
2000.0
|
20x5
|
5.0
|
||
7 525,7262 Kč - 9 407,2781 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.08
|
20.0
|
17.9
|
2500.0
|
20x5
|
5.0
|
||
2 523,0174 Kč - 3 153,8921 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
600.0
|
20x20
|
20.0
|
||
8 335,441 Kč - 10 419,1809 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.08
|
10.0
|
17.9
|
2500.0
|
20x10
|
10.0
|
||
25 486,7602 Kč - 31 858,3058 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
2500.0
|
20x40
|
40.0
|
||
30 510,4099 Kč - 38 138,1447 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
20.76
|
20.0
|
17.6
|
3000.0
|
20x40
|
40.0
|
||
4 606,7573 Kč - 5 758,5068 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
1500.0
|
25x5
|
5.0
|
||
10 013,8421 Kč - 12 517,3267 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
4000.0
|
25x5
|
5.0
|
||
8 944,1713 Kč - 11 180,2743 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.08
|
25.0
|
22.9
|
3000.0
|
25x5
|
5.0
|
||
2 498,9474 Kč - 3 123,5639 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.15
|
25.0
|
20.8
|
800.0
|
25x10
|
10.0
|
||
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.