Menu Vyhledávání

Šroub kuličkový 16x5 3000.0 ocel

Kuličkové šrouby o průměru 16 mm se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Kuličky jsou umístěny v pouzdře a válejí se po závitech rotujícího vřetene. Kuličkové šrouby takto převádějí pohyb s minimálním třením, takže jsou ideální pro svou preciznost a hladký pohyb.
Nové objednací číslo:

20176242

Staré objednací číslo:

20176242

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 11 951,7178 Kč
5 - 19 10 756,6423 Kč
20 + 9 561,3261 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

11 951,72 Kč

1 x 11 951,7178 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Screw dia. x lead 16x5
Stoupání závitu 5.0
d1 17.08
d2 16.0
d3 13.90
l1 3000.0
Mass moment of inertia kg·m² 4,45x10-5
Materiál ocel
Celní nomenklatura 7215508000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás