20176303
20176303
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 8 563,6246 Kč |
5 - 19 | 7 707,214 Kč |
20 + | 6 850,8034 Kč |
Screw dia. x lead | 16x10 |
---|---|
Stoupání závitu | 10.0 |
d1 | 17.08 |
d2 | 16.0 |
d3 | 12.90 |
l1 | 2000.0 |
Mass moment of inertia kg·m² | 4,36x10-5 |
Materiál | ocel |
Celní nomenklatura | 7215508000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.