Menu Vyhledávání

Šroub kuličkový 20x5 3000.0 ocel

Kuličkové šrouby o průměru 20 mm se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Kuličky jsou umístěny v pouzdře a válejí se po závitech rotujícího vřetene. Kuličkové šrouby takto převádějí pohyb s minimálním třením, takže jsou ideální pro svou preciznost a hladký pohyb.
Nové objednací číslo:

20176631

Staré objednací číslo:

20176631

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 9 503,2331 Kč
5 - 19 8 552,7931 Kč
20 + 7 602,5095 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

9 503,23 Kč

1 x 9 503,2331 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Screw dia. x lead 20x5
Stoupání závitu 5.0
d1 21.08
d2 20.0
d3 17.9
l1 3000.0
Mass moment of inertia kg·m² 1,12x10-4
Materiál ocel
Celní nomenklatura 7215508000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás