Menu Vyhledávání

Šroub kuličkový 20x10 2500.0 ocel

Kuličkové šrouby o průměru 20 mm se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Kuličky jsou umístěny v pouzdře a válejí se po závitech rotujícího vřetene. Kuličkové šrouby takto převádějí pohyb s minimálním třením, takže jsou ideální pro svou preciznost a hladký pohyb.
Nové objednací číslo:

20176709

Staré objednací číslo:

20176709

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 10 419,1809 Kč
5 - 19 9 377,1906 Kč
20 + 8 335,441 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

10 419,18 Kč

1 x 10 419,1809 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Screw dia. x lead 20x10
Stoupání závitu 10.0
d1 21.08
d2 10.0
d3 17.9
l1 2500.0
Mass moment of inertia kg·m² 1,18x10-4
Materiál ocel
Celní nomenklatura 7215508000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás