Menu Vyhledávání

Šroub kuličkový 20x20 600.0 ocel

Kuličkové šrouby o průměru 20 mm se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Kuličky jsou umístěny v pouzdře a válejí se po závitech rotujícího vřetene. Kuličkové šrouby takto převádějí pohyb s minimálním třením, takže jsou ideální pro svou preciznost a hladký pohyb.
Nové objednací číslo:

20176730

Staré objednací číslo:

20176730

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 3 153,8921 Kč
5 - 19 2 838,5751 Kč
20 + 2 523,0174 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 153,89 Kč

1 x 3 153,8921 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Screw dia. x lead 20x20
Stoupání závitu 20.0
d1 20.76
d2 20.0
d3 17.6
l1 600.0
Mass moment of inertia kg·m² 1,00x10-4
Materiál ocel
Celní nomenklatura 7215508000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás