20176877
20176877
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 38 138,1447 Kč |
5 - 19 | 34 324,3014 Kč |
20 + | 30 510,4099 Kč |
Screw dia. x lead | 20x40 |
---|---|
Stoupání závitu | 40.0 |
d1 | 20.76 |
d2 | 20.0 |
d3 | 17.6 |
l1 | 3000.0 |
Mass moment of inertia kg·m² | 1,00x10-4 |
Materiál | ocel |
Celní nomenklatura | 7215508000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.