Menu Vyhledávání

Šroub kuličkový 25x5 800.0 ocel

Kuličkové šrouby o průměru 25 mm se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Kuličky jsou umístěny v pouzdře a válejí se po závitech rotujícího vřetene. Kuličkové šrouby takto převádějí pohyb s minimálním třením, takže jsou ideální pro svou preciznost a hladký pohyb.
Nové objednací číslo:

20176907

Staré objednací číslo:

20176907

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 3 005,8616 Kč
5 - 19 2 705,2273 Kč
20 + 2 404,593 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

3 005,86 Kč

1 x 3 005,8616 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Screw dia. x lead 25x5
Stoupání závitu 5.0
d1 26.08
d2 25.0
d3 22.9
l1 800.0
Mass moment of inertia kg·m² 2,62x10-4
Materiál ocel
Celní nomenklatura 7215508000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás