20177423
20177423
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 69 032,1943 Kč |
5 - 19 | 62 129,0026 Kč |
20 + | 55 225,7266 Kč |
Screw dia. x lead | 25x50 |
---|---|
Stoupání závitu | 50.0 |
d1 | 26.08 |
d2 | 25.0 |
d3 | 22.9 |
l1 | 5500.0 |
Mass moment of inertia kg·m² | 2,62x10-4 |
Materiál | ocel |
Celní nomenklatura | 7215508000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.