Menu Vyhledávání

Šroub kuličkový 32x10 3500.0 ocel

Kuličkové šrouby o průměru 32 mm se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Kuličky jsou umístěny v pouzdře a válejí se po závitech rotujícího vřetene. Kuličkové šrouby takto převádějí pohyb s minimálním třením, takže jsou ideální pro svou preciznost a hladký pohyb.
Nové objednací číslo:

20177669

Staré objednací číslo:

20177669

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 17 310,9875 Kč
5 - 19 15 579,7889 Kč
20 + 13 848,6745 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

17 310,99 Kč

1 x 17 310,9875 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Screw dia. x lead 32x10
Stoupání závitu 10.0
d1 33.08
d2 32.0
d3 29.90
l1 3500.0
Mass moment of inertia kg·m² 7,25x10-4
Materiál ocel
Celní nomenklatura 7215508000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás