Menu Vyhledávání

Šroub kuličkový 40x20 1500.0 ocel

Kuličkové šrouby o průměru 40 mm se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Kuličky jsou umístěny v pouzdře a válejí se po závitech rotujícího vřetene. Kuličkové šrouby takto převádějí pohyb s minimálním třením, takže jsou ideální pro svou preciznost a hladký pohyb.
Nové objednací číslo:

20178468

Staré objednací číslo:

20178468

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 12 182,4046 Kč
5 - 19 10 964,1257 Kč
20 + 9 745,943 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

12 182,40 Kč

1 x 12 182,4046 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Screw dia. x lead 40x20
Stoupání závitu 20.0
d1 42.15
d2 40.0
d3 35.8
l1 1500.0
Mass moment of inertia kg·m² 1,66x10-3
Materiál ocel
Celní nomenklatura 7215508000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás