Menu Vyhledávání

Šroub kuličkový 40x80 1000.0 ocel

Kuličkové šrouby o průměru 40 mm se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Kuličky jsou umístěny v pouzdře a válejí se po závitech rotujícího vřetene. Kuličkové šrouby takto převádějí pohyb s minimálním třením, takže jsou ideální pro svou preciznost a hladký pohyb.
Nové objednací číslo:

20178734

Staré objednací číslo:

20178734

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 19 615,9548 Kč
5 - 19 17 654,3822 Kč
20 + 15 692,6772 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

19 615,95 Kč

1 x 19 615,9548 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Screw dia. x lead 40x80
Stoupání závitu 80.0
d1 39.52
d2 40.0
d3 33.2
l1 1000.0
Mass moment of inertia kg·m² 1,43x10-3
Materiál ocel
Celní nomenklatura 7215508000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás