Menu Vyhledávání

Šroub kuličkový 50x5 3500.0 ocel

Kuličkové šrouby o průměru 50 mm se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Kuličky jsou umístěny v pouzdře a válejí se po závitech rotujícího vřetene. Kuličkové šrouby takto převádějí pohyb s minimálním třením, takže jsou ideální pro svou preciznost a hladký pohyb.
Nové objednací číslo:

20178925

Staré objednací číslo:

20178925

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 36 146,2078 Kč
5 - 19 32 531,5678 Kč
20 + 28 916,9759 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

36 146,21 Kč

1 x 36 146,2078 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Screw dia. x lead 50x5
Stoupání závitu 5.0
d1 52.15
d2 50.0
d3 45.80
l1 3500.0
Mass moment of inertia kg·m² 4,19x10-3
Materiál ocel
Celní nomenklatura 7215508000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás