Menu Vyhledávání

Šroub kuličkový 50x5 6000.0 ocel

Kuličkové šrouby o průměru 50 mm se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Kuličky jsou umístěny v pouzdře a válejí se po závitech rotujícího vřetene. Kuličkové šrouby takto převádějí pohyb s minimálním třením, takže jsou ideální pro svou preciznost a hladký pohyb.
Nové objednací číslo:

20178970

Staré objednací číslo:

20178970

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 61 636,0851 Kč
5 - 19 55 472,4441 Kč
20 + 49 308,8392 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

61 636,09 Kč

1 x 61 636,0851 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Screw dia. x lead 50x5
Stoupání závitu 5.0
d1 52.15
d2 50.0
d3 45.80
l1 6000.0
Mass moment of inertia kg·m² 4,19x10-3
Materiál ocel
Celní nomenklatura 7215508000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás