Menu Vyhledávání

Šroub kuličkový 50x10 5500.0 ocel

Kuličkové šrouby o průměru 50 mm se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Kuličky jsou umístěny v pouzdře a válejí se po závitech rotujícího vřetene. Kuličkové šrouby takto převádějí pohyb s minimálním třením, takže jsou ideální pro svou preciznost a hladký pohyb.
Nové objednací číslo:

20179106

Staré objednací číslo:

20179106

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 53 188,3575 Kč
5 - 19 47 869,4532 Kč
20 + 42 550,7053 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

53 188,36 Kč

1 x 53 188,3575 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Screw dia. x lead 50x10
Stoupání závitu 10.0
d1 52.15
d2 50.0
d3 45.80
l1 5500.0
Mass moment of inertia kg·m² 4,19x10-3
Materiál ocel
Celní nomenklatura 7215508000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás