20179175
20179175
Množství | Jednotková cena |
---|---|
1 - 4 | 12 284,4975 Kč |
5 - 19 | 11 056,0731 Kč |
20 + | 9 827,5403 Kč |
Screw dia. x lead | 50x20 |
---|---|
Stoupání závitu | 20.0 |
d1 | 53.58 |
d2 | 50.0 |
d3 | 44.05 |
l1 | 2000.0 |
Mass moment of inertia kg·m² | 4,45x10-3 |
Materiál | ocel |
Celní nomenklatura | 7215508000 |
Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.
Děkujeme, že jste nás kontaktovali. Brzy Vám odepíšeme.
Je nám líto, ale platnost přihlášení vypršela kvůli nečinnosti. Chcete-li pokračovat, přihlaste se nebo obnovte stránku
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.