Menu Vyhledávání

Šroub kuličkový 63x10 800.0 ocel

Kuličkové šrouby o průměru 63 mm se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Kuličky jsou umístěny v pouzdře a válejí se po závitech rotujícího vřetene. Kuličkové šrouby takto převádějí pohyb s minimálním třením, takže jsou ideální pro svou preciznost a hladký pohyb.
Nové objednací číslo:

20179434

Staré objednací číslo:

20179434

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 12 536,9678 Kč
5 - 19 11 283,2939 Kč
20 + 10 029,4876 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

12 536,97 Kč

1 x 12 536,9678 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Screw dia. x lead 63x10
Stoupání závitu 10.0
d1 65.15
d2 63.0
d3 58.8
l1 800.0
Mass moment of inertia kg·m² 1,09x10-2
Materiál ocel
Celní nomenklatura 7215508000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás