Menu Vyhledávání

Šroub kuličkový 80x10 5500.0 ocel

Kuličkové šrouby o průměru 80 mm se používají k převodu rotačního pohybu na lineární. Kuličky jsou umístěny v pouzdře a válejí se po závitech rotujícího vřetene. Kuličkové šrouby takto převádějí pohyb s minimálním třením, takže jsou ideální pro svou preciznost a hladký pohyb.
Nové objednací číslo:

20179694

Staré objednací číslo:

20179694

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 4 120 874,726 Kč
5 - 19 108 787,2534 Kč
20 + 96 699,7808 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

120 874,73 Kč

1 x 120 874,726 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
Screw dia. x lead 80x10
Stoupání závitu 10.0
d1 82.15
d2 80.0
d3 75.8
l1 5500.0
Mass moment of inertia kg·m² 2,89x10-2
Materiál ocel
Celní nomenklatura 7215508000

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás