Tento sortiment šroubů s tenkým dříkem má válcovou hlavu s vnitřním šestihranem. Šestihran je ideální pro přesnou montáž a používá se tam, kde je k dispozici menší plocha.
Představují ideální upevňovací řešení pro panely s hladkými otvory. Používají se k zajištění souladu se Směrnicí o strojních zařízeních 2006/42/ES – obecně s normou ISO 1207. Šrouby s tenkým dříkem se běžně používají s fixačními podložkami se závitem (nutno objednat samostatně).
Tyto šrouby jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která se vyznačuje dobrou odolností vůči korozi a obrobitelností. Materiál je oblíbenou volbou ve stavebnictví a automobilovém průmyslu.
Poznámka: Tyto šrouby mají menší průměr dříku a nelze je utahovat pomocí utahovacího momentu doporučeného pro ekvivalentní šroub s uvedenou velikostí závitu.
Materiál: ocel nerezavějící AISI 303 Produktová řada: SRP0155
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | d1 | l2 025 | h1 | d4 min | l10 25 | d2 a012 | d3 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56,4852 Kč - 80,6902 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
2.6
|
4.5
|
25.0
|
2.8
|
7.0
|
||
| 56,4852 Kč - 80,6902 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
2.6
|
4.5
|
18.0
|
2.8
|
7.0
|
||
| 58,4422 Kč - 83,4918 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
3.3
|
5.5
|
22.0
|
3.7
|
8.5
|
||
| 58,4422 Kč - 83,4918 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
3.3
|
5.5
|
25.0
|
3.7
|
8.5
|
||
| 55,3007 Kč - 79,001 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
2.0
|
3.5
|
11.0
|
2.0
|
5.5
|
||
| 56,4852 Kč - 80,6902 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
2.6
|
4.5
|
50.0
|
2.8
|
7.0
|
||
| 55,3007 Kč - 79,001 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
2.0
|
3.5
|
13.0
|
2.0
|
5.5
|
||
| 59,6164 Kč - 85,1707 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
3.9
|
6.5
|
25.0
|
4.2
|
10.0
|
||
| 57,4637 Kč - 82,091 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
3.3
|
5.5
|
18.0
|
3.7
|
8.5
|
||
| 56,4852 Kč - 80,6902 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
2.6
|
4.5
|
19.0
|
2.8
|
7.0
|
||
| 55,3007 Kč - 79,001 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
2.0
|
3.5
|
18.0
|
2.0
|
5.5
|
||
| 56,4852 Kč - 80,6902 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
2.0
|
3.5
|
25.0
|
2.0
|
5.5
|
||
| 55,3007 Kč - 79,001 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
2.0
|
3.5
|
10.0
|
2.0
|
5.5
|
||
| 59,6164 Kč - 85,1707 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
3.3
|
5.5
|
80.0
|
3.7
|
8.5
|
||
| 55,3007 Kč - 79,001 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
2.6
|
4.5
|
16.0
|
2.8
|
7.0
|
||
| 59,6164 Kč - 85,1707 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M6
|
7.5
|
3.9
|
6.5
|
40.0
|
4.2
|
10.0
|
||
| 56,4852 Kč - 80,6902 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M3
|
4.5
|
2.0
|
3.5
|
40.0
|
2.0
|
5.5
|
||
| 56,4852 Kč - 80,6902 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
2.6
|
4.5
|
60.0
|
2.8
|
7.0
|
||
| 56,4852 Kč - 80,6902 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M4
|
6.0
|
2.6
|
4.5
|
30.0
|
2.8
|
7.0
|
||
| 57,4637 Kč - 82,091 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
M5
|
7.5
|
3.3
|
5.5
|
16.0
|
3.7
|
8.5