Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem M2.5 20.0 ocel nerezavějící AISI 303

Lícované šrouby s válcovou hlavou a šestihrannou drážkou. Provedení zabraňuje uvolnění šroubů. To znamená, že šroub nevypadne z otvoru v panelu, do kterého byl zašroubován. Lze je použít také do závitových a hladkých otvorů.
Nové objednací číslo:

20137311

Staré objednací číslo:

20137311

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 76,70 Kč
100 - 249 69,03 Kč
250 - 749 61,36 Kč
750 + 53,69 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

76,70 Kč

1 x 76,70 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M2.5
l1 025 20.0
d2 a012 1.7
l2 025 3.7
D3 4.5
d4 min 2.8
h1 1.6
A/F 1.5
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás