Menu Vyhledávání

Šrouby s tenkým dříkem M3.5 16.0 ocel nerezavějící AISI 303

Lícované šrouby s válcovou hlavou a šestihrannou drážkou. Provedení zabraňuje uvolnění šroubů. To znamená, že šroub nevypadne z otvoru v panelu, do kterého byl zašroubován. Lze je použít také do závitových a hladkých otvorů.
Nové objednací číslo:

20137410

Staré objednací číslo:

20137410

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 99 78,34 Kč
100 - 249 70,50 Kč
250 - 749 62,67 Kč
750 + 54,84 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

78,34 Kč

1 x 78,34 Kč

Užitečné informace

Dokumenty

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M3.5
l1 025 16.0
d2 a012 2.3
l2 025 5.2
D3 6.0
d4 min 3.8
h1 2.4
A/F 2.5
Drážka Vnitřní šestihran
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Celní nomenklatura 7318156290

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás