Menu Vyhledávání

Šrouby přítlačné M4 6.5 1.2 ocel nerezavějící AISI 303

Tyto přítlačné šrouby s mosazným koncem poskytují nosnou plochu pro komponenty, které musí být přesně umístěny a uchyceny, a minimalizují axiální pohyb nebo poškození protikusu. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která jim dodává dlouhou životnost a odolnost vůči korozi.
Nové objednací číslo:

20254872

Staré objednací číslo:

20254872

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 136,3044 Kč
10 - 19 122,6739 Kč
20 - 49 115,9826 Kč
50 + 109,0435 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

136,30 Kč

1 x 136,3044 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M4
l1 6.5
l2 1.2
d2 2.5
A/F 2.0
Hmotnost (g) 0.3
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Typ podložky Brass Pad

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás