Menu Vyhledávání

Šrouby přítlačné M12 32.5 3.4 ocel nerezavějící AISI 303

Tyto přítlačné šrouby s mosazným koncem poskytují nosnou plochu pro komponenty, které musí být přesně umístěny a uchyceny, a minimalizují axiální pohyb nebo poškození protikusu. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která jim dodává dlouhou životnost a odolnost vůči korozi.
Nové objednací číslo:

20254896

Staré objednací číslo:

20254896

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 187,6044 Kč
10 - 19 168,7696 Kč
20 - 49 159,3522 Kč
50 + 150,1826 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

187,60 Kč

1 x 187,6044 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M12
l1 32.5
l2 3.4
d2 8.5
A/F 6.0
Hmotnost (g) 20.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Typ podložky Brass Pad

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás