Menu Vyhledávání

Šrouby přítlačné M5 8.5 1.3 ocel nerezavějící AISI 303

Tyto přítlačné šrouby s mosazným koncem poskytují nosnou plochu pro komponenty, které musí být přesně umístěny a uchyceny, a minimalizují axiální pohyb nebo poškození protikusu. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která jim dodává dlouhou životnost a odolnost vůči korozi.
Nové objednací číslo:

20254926

Staré objednací číslo:

20254926

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 122,1783 Kč
10 - 19 110,0348 Kč
20 - 49 103,8391 Kč
50 + 97,6435 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

122,18 Kč

1 x 122,1783 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M5
l1 8.5
l2 1.3
d2 3.0
A/F 2.5
Hmotnost (g) 0.9
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Typ podložky Brass Pad

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás