Menu Vyhledávání

Šrouby přítlačné M8 22.0 2.5 ocel nerezavějící AISI 303

Tyto přítlačné šrouby s mosazným koncem poskytují nosnou plochu pro komponenty, které musí být přesně umístěny a uchyceny, a minimalizují axiální pohyb nebo poškození protikusu. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která jim dodává dlouhou životnost a odolnost vůči korozi.
Nové objednací číslo:

20254971

Staré objednací číslo:

20254971

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 129,1174 Kč
10 - 19 116,2304 Kč
20 - 49 109,787 Kč
50 + 103,3435 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

129,12 Kč

1 x 129,1174 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M8
l1 22.0
l2 2.5
d2 5.5
A/F 4.0
Hmotnost (g) 5.8
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Typ podložky Brass Pad

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás