Menu Vyhledávání

Šrouby přítlačné M10 27.0 2.7 ocel nerezavějící AISI 303

Tyto přítlačné šrouby s mosazným koncem poskytují nosnou plochu pro komponenty, které musí být přesně umístěny a uchyceny, a minimalizují axiální pohyb nebo poškození protikusu. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která jim dodává dlouhou životnost a odolnost vůči korozi.
Nové objednací číslo:

20255015

Staré objednací číslo:

20255015

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 154,6435 Kč
10 - 19 139,2783 Kč
20 - 49 131,3478 Kč
50 + 123,6652 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

154,64 Kč

1 x 154,6435 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M10
l1 27.0
l2 2.7
d2 7.0
A/F 5.0
Hmotnost (g) 11.0
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Typ podložky Brass Pad

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás