Menu Vyhledávání

Šrouby přítlačné M6 17.5 1.9 ocel nerezavějící AISI 303

Tyto přítlačné šrouby s mosazným koncem poskytují nosnou plochu pro komponenty, které musí být přesně umístěny a uchyceny, a minimalizují axiální pohyb nebo poškození protikusu. Jsou vyrobeny z nerezavějící oceli, která jim dodává dlouhou životnost a odolnost vůči korozi.
Nové objednací číslo:

20255367

Staré objednací číslo:

20255367

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 9 121,4348 Kč
10 - 19 109,2913 Kč
20 - 49 103,3435 Kč
50 + 97,1478 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

121,43 Kč

1 x 121,4348 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M6
l1 17.5
l2 1.9
d2 4.0
A/F 3.0
Hmotnost (g) 2.7
Materiál ocel nerezavějící AISI 303
Typ podložky Brass Pad

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás