Menu Vyhledávání

Šrouby přítlačné M6 26.3 1.3 ocel

Tyto přítlačné šrouby s plastovým koncem poskytují nosnou plochu pro komponenty, které musí být přesně umístěny a uchyceny, a minimalizují axiální pohyb nebo poškození protikusu. Jsou vyrobeny z oceli, která jim dodává větší pevnost a odolnost.
Nové objednací číslo:

20255121

Staré objednací číslo:

20255121

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 51,7957 Kč
20 - 49 46,5913 Kč
50 - 99 44,113 Kč
100 - 499 38,909 Kč
500 + 33,704 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

51,80 Kč

1 x 51,7957 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M6
l1 26.3
l2 1.3
d2 3.5
A/F 3.0
Hmotnost (g) 3.8
Materiál ocel
Typ podložky Thermo Pad

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás