Tyto přítlačné šrouby s plastovým koncem poskytují nosnou plochu pro komponenty, které musí být přesně umístěny a uchyceny, a minimalizují axiální pohyb nebo poškození protikusu. Zaručují hladký, kontrolovaný pohyb při snížení tření a opotřebení.
Při otočení šroubu se plastová podložka přitlačí na kontaktní povrch, čímž umožňuje řízený pohyb nebo seřízení. Poskytují spolehlivý a stabilní kontakt a jsou zcela voděodolné.
Mají snadnou montáž zatlačením; jemně upněte nebo zatlačte závitové vřeteno, tyč nebo ošetřený komponent a umístěte křehčí součásti. Často se používají v rámci mechanické montáže, precizních přístrojů, kalibrace a zarovnání.
Materiál: ocel Produktová řada: SR34160
Pokud chcete vystavit cenovou nabídku na větší množství nebo kalkulaci na zakázkový produkt, neváhejte akontaktujte násOdpovíme vám co nejdříve.
Najděte, co potřebujete, pomocí filtrů nebo vyhledávání
| Cenové rozmezí | Dostupnost | l1 | d2 | A/F | l2 | d1 | Koupit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38,0339 Kč - 50,7969 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.0
|
2.0
|
2.0
|
1.0
|
M4
|
||
| 33,439 Kč - 51,5627 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
26.0
|
3.0
|
2.5
|
1.0
|
M5
|
||
| 33,439 Kč - 51,5627 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.0
|
2.0
|
2.0
|
1.0
|
M4
|
||
| 104,4018 Kč - 160,5591 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
102.1
|
8.0
|
6.0
|
2.1
|
M12
|
||
| 63,5603 Kč - 97,7649 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
64.6
|
5.0
|
4.0
|
1.6
|
M8
|
||
| 58,9654 Kč - 90,8729 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
41.9
|
6.5
|
5.0
|
1.9
|
M10
|
||
| 84,7463 Kč - 130,183 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
65.1
|
8.0
|
6.0
|
2.1
|
M12
|
||
| 63,5603 Kč - 97,7649 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
42.1
|
8.0
|
6.0
|
2.1
|
M12
|
||
| 51,052 Kč - 78,6203 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
33.9
|
6.5
|
5.0
|
1.9
|
M10
|
||
| 82,4494 Kč - 126,8647 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
81.9
|
6.5
|
5.0
|
1.9
|
M10
|
||
| 45,4364 Kč - 69,9415 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
17.9
|
6.5
|
5.0
|
1.9
|
M10
|
||
| 54,8815 Kč - 84,4913 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
51.6
|
5.0
|
4.0
|
1.6
|
M8
|
||
| 37,5233 Kč - 50,0311 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
7.0
|
2.0
|
2.0
|
1.0
|
M4
|
||
| 37,5233 Kč - 50,0311 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
9.0
|
2.0
|
2.0
|
1.0
|
M4
|
||
| 34,7151 Kč - 53,3496 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
13.6
|
5.0
|
4.0
|
1.6
|
M8
|
||
| 47,2234 Kč - 72,4941 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
21.9
|
6.5
|
5.0
|
1.9
|
M10
|
||
| 70,452 Kč - 108,4859 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
64.9
|
6.5
|
5.0
|
1.9
|
M10
|
||
| 53,6043 Kč - 82,4492 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
27.1
|
8.0
|
6.0
|
2.1
|
M12
|
||
| 56,6675 Kč - 87,044 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
34.1
|
8.0
|
6.0
|
2.1
|
M12
|
||
| 46,7126 Kč - 71,7283 Kč | Požádejte informace ohledně termínu dodání zde |
51.3
|
3.5
|
3.0
|
1.3
|
M6