Menu Vyhledávání

Šrouby přítlačné M6 41.3 1.3 ocel

Tyto přítlačné šrouby s plastovým koncem poskytují nosnou plochu pro komponenty, které musí být přesně umístěny a uchyceny, a minimalizují axiální pohyb nebo poškození protikusu. Jsou vyrobeny z oceli, která jim dodává větší pevnost a odolnost.
Nové objednací číslo:

20255145

Staré objednací číslo:

20255145

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 61,213 Kč
20 - 49 55,0174 Kč
50 - 99 52,0435 Kč
100 - 499 45,848 Kč
500 + 39,90 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

61,21 Kč

1 x 61,213 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M6
l1 41.3
l2 1.3
d2 3.5
A/F 3.0
Hmotnost (g) 6.3
Materiál ocel
Typ podložky Thermo Pad

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás