Menu Vyhledávání

Šrouby přítlačné M8 33.6 1.6 ocel

Tyto přítlačné šrouby s plastovým koncem poskytují nosnou plochu pro komponenty, které musí být přesně umístěny a uchyceny, a minimalizují axiální pohyb nebo poškození protikusu. Jsou vyrobeny z oceli, která jim dodává větší pevnost a odolnost.
Nové objednací číslo:

20255183

Staré objednací číslo:

20255183

Požádejte informace ohledně termínu dodání zde Více informací v sekci Dodání a vrácení zboží
Loading...
Informace o ceně produktu
Množství Jednotková cena
1 - 19 62,2044 Kč
20 - 49 56,0087 Kč
50 - 99 52,787 Kč
100 - 499 46,591 Kč
500 + 40,396 Kč
Standardní balení: 1

Objednávejte násobky 1

Cena celkem:

62,20 Kč

1 x 62,2044 Kč

Specifikace

Palcové rozměry
Metrické rozměry
Parametry produktu
d1 M8
l1 33.6
l2 1.6
d2 5.0
A/F 4.0
Hmotnost (g) 8.5
Materiál ocel
Typ podložky Thermo Pad

Potřebujete něco jiného?
Řekněte nám, co hledáte...

Zašlete nám dotaz a my se pokusíme Vám odpovědět co nejdříve.

Kontaktujte nás